SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
4042948665060 | 6SL3210-5BE21-5CV0
Product
SINAMICS V20 380-480V 3AC -15/+10 % 47-63Hz 标称功率 1.5kW 有 60 秒 150 % 过载 集成滤波器 C3 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 个模拟输出 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 保护:IP20/ UL 开放 尺寸:A 90x166x146(宽x高x深)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 4042948665060 | 6SL3210-5BE21-5CV0
产品说明 SINAMICS V20 380-480V 3AC -15/+10 % 47-63Hz 标称功率 1.5kW 有 60 秒 150 % 过载 集成滤波器 C3 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 个模拟输出 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 保护:IP20/ UL 开放 尺寸:A 90x166x146(宽x高x深)
产品家族 SINAMICS V20 基本型变频器
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4E / 350
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.050 Kg
包装尺寸 180.00 x 225.00 x 120.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 6940408102644
UPC 887621057787
商品代码 8504409999
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V20
产品组 5681
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.05
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;