SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3210-5FB10-2UA1
Product
SINAMICS V90, 输入电压: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 3.0 A/1.8 A 45-66 输出电压:0 – 输出 1.4 A 0-330 Hz 电机:0.2 kW 防护等级:IP20 尺寸 A, 45x170x170(宽x高x深)
注意
产品不再提供。后继产品:
6SL3210-5FB10-2UA2 比较产品
抱歉,该产品暂时不可用。请联络当地西门子销售支持团队获取更多信息。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3210-5FB10-2UA1
产品说明 SINAMICS V90, 输入电压: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 3.0 A/1.8 A 45-66 输出电压:0 – 输出 1.4 A 0-330 Hz 电机:0.2 kW 防护等级:IP20 尺寸 A, 45x170x170(宽x高x深)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2020.05.06
注意
产品不再提供。后继产品:
6SL3210-5FB10-2UA2 比较产品
抱歉,该产品暂时不可用。请联络当地西门子销售支持团队获取更多信息。
后续产品信息
后续产品 6SL3210-5FB10-2UA2
后继产品说明 SINAMICS V90, 输入电压: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 3.0 A/1.8 A 45-66 输出电压:0 – 输出 1.4 A 0-330 Hz 电机:0.2 kW 防护方式:IP20 尺寸 A, 45x170x170(宽x高x深)
价格数据
价格组 / 总部价格组 DMS
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 1.100 Kg
包装尺寸 77.00 x 217.00 x 237.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948677193
UPC 未提供
商品代码 9032899090
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
产品组 3505
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.04.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;