SINAMICS V90,含 PROFINET 输入电压:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 6.6 A 45-66 Hz 输出电压:0 – 输出 5.3 A 0-330 Hz 电机:1.5/1.75 kW 防护等级:IP20 尺寸 B, 100x180x220(宽x高x深)
商品编号(市售编号) |
6SL3210-5FE11-5UF0 |
产品说明 |
SINAMICS V90,含 PROFINET 输入电压:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 6.6 A 45-66 Hz 输出电压:0 – 输出 5.3 A 0-330 Hz 电机:1.5/1.75 kW 防护等级:IP20 尺寸 B, 100x180x220(宽x高x深)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
DMS |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
2.665 Kg |
包装尺寸 |
148.00 x 290.00 x 226.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948671832 |
UPC |
804766344855 |
商品代码 |
9032899090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
产品组 |
4R32 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2013.04.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|