SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6SL3210-5FE15-0UA0
Product
SINAMICS V90 输入电压:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 15.8 A 45-66 Hz 输出电压:0 – 输出 12.6 A 0-330 Hz 电机:5.0 kW 防护等级:IP20 结构尺寸 C140x 260x 240(宽x高x深)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3210-5FE15-0UA0
产品说明 SINAMICS V90 输入电压:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 15.8 A 45-66 Hz 输出电压:0 – 输出 12.6 A 0-330 Hz 电机:5.0 kW 防护等级:IP20 结构尺寸 C140x 260x 240(宽x高x深)
产品家族 SINAMICS V90 servo drive
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4F / DMS
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 5.945 Kg
包装尺寸 189.00 x 331.00 x 287.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948674413
UPC 未提供
商品代码 8504409990
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
产品组 3506
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.07.05
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;