SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3211-1PE31-1UL0
Product
SINAMICS G120 功率模块 PM 240-2 穿过,未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:45kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +50°C(HO);功率 轻过载:55kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +40°C(LO) 615x354x237 的补充(高x宽x深),FSE 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 SP6
注意
SIOS ID 109796691
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3211-1PE31-1UL0
产品说明 SINAMICS G120 功率模块 PM 240-2 穿过,未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:45kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +50°C(HO);功率 轻过载:55kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +40°C(LO) 615x354x237 的补充(高x宽x深),FSE 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 SP6
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2022.10.01
注意
SIOS ID 109796691
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 3A2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9N9999 / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 30.500 Kg
包装尺寸 500.00 x 700.00 x 372.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948675854
UPC 804766497568
商品代码 85044086
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9486
组代码 R2S3
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.08.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;