SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6SL3243-0BB30-1FA0
Product
相似图像
SINAMICS G120 控制单元 CU230P-2 PN 集成 PROFINET 6 DI,3 DO,4 模拟输入,2 个模拟输出 1 个电机温度 传感器输入端 2 PSU-out(10V DC,24V DC) 1 PSU-in(24V DC) USB- 和 MMC-接口 防护等级 IP20
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3243-0BB30-1FA0
产品说明 SINAMICS G120 控制单元 CU230P-2 PN 集成 PROFINET 6 DI,3 DO,4 模拟输入,2 个模拟输出 1 个电机温度 传感器输入端 2 PSU-out(10V DC,24V DC) 1 PSU-in(24V DC) USB- 和 MMC-接口 防护等级 IP20
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4A / 341
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.610 Kg
包装尺寸 100.00 x 215.00 x 100.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948665862
UPC 887621266110
商品代码 85049090
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9778
组代码 R220
原产地 英国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-50
eClass 14 27-02-31-50
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-50
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;