SINAMICS G120 控制单元 CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI,3 DO,4 模拟输入,2 个模拟输出 1 个电机温度 传感器输入端 2 PSU-out(10V DC,24V DC) 1 PSU-in(24V DC) USB- 和 MMC-接口 防护等级 IP20
商品编号(市售编号) |
6SL3243-0BB30-1HA3 |
产品说明 |
SINAMICS G120 控制单元 CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI,3 DO,4 模拟输入,2 个模拟输出 1 个电机温度 传感器输入端 2 PSU-out(10V DC,24V DC) 1 PSU-in(24V DC) USB- 和 MMC-接口 防护等级 IP20
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
341 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.610 Kg |
包装尺寸 |
100.00 x 215.00 x 100.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948665879 |
UPC |
887621270681 |
商品代码 |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
产品组 |
9778 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
英国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|