SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6SL3244-0BB12-1BA1
Product
SINAMICS G120 控制单元 CU240E-2 E-型配备安全集成 STO RS-485-接口,USS-协议 6DI,3DO,2AI,2AO,最大 1F-DI PTC/KTY 接口 USB 和 SD/MMC 接口 防护等级 IP20 环境温度 0 至 +50°C 无功率模块
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
6SL3210-1PE14-3UL1
SINAMICS Power Module PM240-2 unfiltered with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 1.1 kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +50 °C, power low overload: 1.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.6
产品
商品编号(市售编号) 6SL3244-0BB12-1BA1
产品说明 SINAMICS G120 控制单元 CU240E-2 E-型配备安全集成 STO RS-485-接口,USS-协议 6DI,3DO,2AI,2AO,最大 1F-DI PTC/KTY 接口 USB 和 SD/MMC 接口 防护等级 IP20 环境温度 0 至 +50°C 无功率模块
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4A / 342
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.410 Kg
包装尺寸 93.00 x 240.00 x 68.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948661741
UPC 040892793079
商品代码 9032899090
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9779
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 38c087ec-db75-4b0c-ada1-9e30a49e0fbc
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-50
eClass 14 27-02-31-50
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-50
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
您可选择将选项加入到此产品。
建议同时购买:
6SL3255-0AA00-4CA1
SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2)
3RA2911-2AA00
Link module Electrical and mechanical for 3RV2011 and 3RT201. Spring-type terminal
3RA2913-2AA2
Wiring kit spring-type Electrical and mechanical Including mechanical interlocking for reversing starter Size S00
3RF2320-1BA02
Solid-state contactor 1-phase 3RF2 AC 15 / 12 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC Instantaneous switching
3RF2920-0KA13
power controller current range 20 A / 40 °C 110 … 230 V 24 V AC/DC with partial load monitoring for semiconductor relay / contactor
;