SINAMICS G120P 功率模块 PM330 未过滤 无集成 制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:132kW 150% 60S 时,100% 240s 轻过载功率: 160kW 110% 60S 时,100% 240S 环境温度 0 至 +40°C 1447x 452x 328(高x宽x深),FSGX 防护等级 IP20 无控制单元和 BOP 操作单元 批准用于 CU230P-2 从固件版本 V4.6 起
商品编号(市售编号) |
6SL3310-1PE33-0AA0 |
产品说明 |
SINAMICS G120P 功率模块 PM330 未过滤 无集成 制动斩波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:132kW 150% 60S 时,100% 240s 轻过载功率: 160kW 110% 60S 时,100% 240S 环境温度 0 至 +40°C 1447x 452x 328(高x宽x深),FSGX 防护等级 IP20 无控制单元和 BOP 操作单元 批准用于 CU230P-2 从固件版本 V4.6 起
|
产品家族 |
PM330 Power Modules |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
IE / 347 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 |
25 天 |
净重 (Kg) |
98.000 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
452.00 x 1447.00 x 328.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948666579 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
产品组 |
3502 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2009.02.18 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
4 |
EC001857 |
ETIM |
5 |
EC001857 |
ETIM |
6 |
EC001857 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|