SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3420-1TE13-0AA1
Product
相似图像
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:400V 三相交流,3A 紧凑书本型 内部风冷 输出:400V 三相交流,3A 紧凑书本型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持优质 安全功能 包括 优化的脉冲图形和 支持优质 安全功能 包括 DRIVE-CLiQ 电缆 DRIVE-CLiQ 电缆
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3420-1TE13-0AA1
产品说明 SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:400V 三相交流,3A 紧凑书本型 内部风冷 输出:400V 三相交流,3A 紧凑书本型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持优质 安全功能 包括 优化的脉冲图形和 支持优质 安全功能 包括 DRIVE-CLiQ 电缆 DRIVE-CLiQ 电缆
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 751
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9N9999 / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 2.700 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106440480
UPC 887621117801
商品代码 85044085
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
产品组 9617
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.07.18
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
正在读取文档...
;