***备件*** SIMODRIVE 611 功率模块,1 轴,25 A, 内部散热 电机额定电流: 1FT5 = 12.5 A,1FT6 = 9 A, 异步 = 8 A
注意
Successor type: 6SN1123-1AA00-0BA2
商品编号(市售编号) |
6SN1123-1AA00-0BA1 |
产品说明 |
***备件*** SIMODRIVE 611 功率模块,1 轴,25 A, 内部散热 电机额定电流: 1FT5 = 12.5 A,1FT6 = 9 A, 异步 = 8 A
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2014.09.30 |
注意 |
Successor type: 6SN1123-1AA00-0BA2
|
后续产品 |
6SN1123-1AA00-0BA2 |
后继产品说明 |
***备件*** SIMODRIVE 611 功率模块,1 轴,25A 内部散热 电机额定电流: 进给 = 9A 主轴 = 8A |
价格组 / 总部价格组 |
7A5 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
6.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515019428 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60 |
产品组 |
9313 |
组代码 |
R2S3 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |