***备件*** SIMODRIVE 611 功率模块,1 轴,160 A, 外部散热 电机额定电流: 1FT5 = 80 A,1FT6 = 56 A, 1PH = 60 A,异步 = 60 A
注意
Successor type: 6SN1124-1AA00-0EA2
商品编号(市售编号) |
6SN1124-1AA00-0EA1 |
产品说明 |
***备件*** SIMODRIVE 611 功率模块,1 轴,160 A, 外部散热 电机额定电流: 1FT5 = 80 A,1FT6 = 56 A, 1PH = 60 A,异步 = 60 A
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2014.09.30 |
注意 |
Successor type: 6SN1124-1AA00-0EA2
|
后续产品 |
6SN1124-1AA00-0EA2 |
后继产品说明 |
***备件*** SIMODRIVE 611 功率模块,1 轴 外部散热 电机额定电流: 进给 = 56A 主轴 = 60A |
价格组 / 总部价格组 |
7A5 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
13.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515014508 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85044086 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD91.NC60 |
产品组 |
9313 |
组代码 |
R2S3 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|