坚固电源连接电缆 M12-180/M12-180,IP69,用于 ET 200 的电源, 预装配电缆带 M12 连接器和 M12 插座, A 编码,4 极, 1.0 m
商品编号(市售编号) |
6XV1801-5AH10 |
产品说明 |
坚固电源连接电缆 M12-180/M12-180,IP69,用于 ET 200 的电源, 预装配电缆带 M12 连接器和 M12 插座, A 编码,4 极, 1.0 m
|
产品家族 |
电源电缆 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CJ / 5K2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.053 Kg |
包装尺寸 |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169855785 |
UPC |
804766682544 |
商品代码 |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2428 |
组代码 |
R323 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
1200 |
27-06-03-07 |
eClass |
1400 |
27-06-03-07 |
eClass |
600 |
27-06-03-07 |
eClass |
710 |
27-06-03-07 |
eClass |
800 |
27-06-03-07 |
eClass |
900 |
27-06-03-07 |
eClass |
910 |
27-06-03-07 |
ETIM |
700 |
EC003249 |
ETIM |
800 |
EC003249 |
ETIM |
900 |
EC003249 |
IDEA |
400 |
1777 |
UNSPSC |
1500 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|