Please note SiePortal functions might not be available from 4月05日星期六 05:00 CET to 4月06日星期日 15:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6XV1830-0EN50
Product
PROFIBUS FC 标准, 2 芯总线,屏蔽, 特殊结构用于 快速安装 50m
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6XV1830-0EN50
产品说明 PROFIBUS FC 标准, 2 芯总线,屏蔽, 特殊结构用于 快速安装 50m
产品家族 PROFIBUS 总线电缆
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CD / 5K1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 3.920 Kg
包装尺寸 30.40 x 32.50 x 7.90
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169400336
UPC 662643224139
商品代码 85444920
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2427
组代码 R323
原产地 斯洛伐克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.01.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
建议同时购买:
3RH2122-1AF00
contactor relay, 2 NO + 2 NC, 110 V AC, 50/60 Hz, screw terminal, frame size S00
3RH2911-1XA22-0MA0
auxiliary switch, on the front, 2 NO + 2 NC, 53/54, 61/62, 71/72, 83/84, current path: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO, screw terminal, for contactors 3RT2 and contactor relays 3RH2
3RT2015-1BB41
power contactor, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, auxiliary contacts: 1 NO, screw terminal, size: S00
3RT2038-1KB40
power contactor, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, 0.8-1.2* Us, with integrated varistor, auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC, screw terminal, size: S2, suitable for PLC outputs
3SK1211-1BB40
SIRIUS safety relay Output expansion 4RO with relay enabling circuits 4 NO contacts plus Relay signaling circuit 1 NC contact Us = 24 V DC screw terminal
;