SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6XV1830-6CN20
无可用图片
ECOFAST 混合型光纤 电缆 DESINA 一致, 可拖拽电缆带 2 个 塑料 LWL 和 4 根铜芯线 1.5mm2,未预装配, 优选长度 20m 最小订货量 250 件 协商后 可订购更少数量,但是 价格视需要而定
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6XV1830-6CN20
产品说明 ECOFAST 混合型光纤 电缆 DESINA 一致, 可拖拽电缆带 2 个 塑料 LWL 和 4 根铜芯线 1.5mm2,未预装配, 优选长度 20m 最小订货量 250 件 协商后 可订购更少数量,但是 价格视需要而定
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2020.11.15
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9X9999 / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 2.700 Kg
包装尺寸 1.00 x 1.00 x 1.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169402149
UPC 040892627749
商品代码 85447000
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
产品组 4D10
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;