SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6XV1830-7BN15
Product
PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 2根铜 0.64mm,4根铜 1.5mm2, 预制导线采用 ECOFAST 连接器和 ECOFAST 插座, 可用拖车运输,长度 15m
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6XV1830-7BN15
产品说明 PROFIBUS ECOFAST 混合电缆, 2根铜 0.64mm,4根铜 1.5mm2, 预制导线采用 ECOFAST 连接器和 ECOFAST 插座, 可用拖车运输,长度 15m
产品家族 ECOFAST 总线电缆
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.150 Kg
包装尺寸 38.80 x 44.90 x 9.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169402217
UPC 040892784190
商品代码 85444210
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2428
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-06-05-01
eClass 14 27-06-05-01
eClass 6 27-06-24-90
eClass 7.1 27-06-24-90
eClass 8 27-06-24-90
eClass 9 27-06-24-90
eClass 9.1 27-06-24-90
ETIM 7 EC001579
ETIM 8 EC001579
ETIM 9 EC001579
IDEA 4 1717
UNSPSC 15 26-12-16-07
|
;