SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6XV1831-2K
Product
PROFIBUS FC 柔性电缆 GP, 2 芯,屏蔽, 特殊结构用于 快速安装,供货单位 最大 1000m,最小订货量 20m 按米销售
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6XV1831-2K
产品说明 PROFIBUS FC 柔性电缆 GP, 2 芯,屏蔽, 特殊结构用于 快速安装,供货单位 最大 1000m,最小订货量 20m 按米销售
产品家族 PROFIBUS 总线电缆
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.070 Kg
包装尺寸 36.40 x 36.50 x 6.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 米
包装数量 1
最小订货数量 20
其他产品信息
EAN 4019169851527
UPC 662643226614
商品代码 85444920
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 2428
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.01.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
;