ITP 标准电缆,用于 工业以太网 J-02YSCY 2x2X0.64/1.5 PIMF F, 安装电缆 2x2 芯 用于连接器现场安装, 未预装配,按米销售 最小订货量:20m 供货单位:最长 1000m
商品编号(市售编号) |
6XV1850-0AH10 |
产品说明 |
ITP 标准电缆,用于 工业以太网 J-02YSCY 2x2X0.64/1.5 PIMF F, 安装电缆 2x2 芯 用于连接器现场安装, 未预装配,按米销售 最小订货量:20m 供货单位:最长 1000m
|
产品家族 |
工业双绞线 - 电缆/连接器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
CD / 5K1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.086 Kg |
包装尺寸 |
50.00 x 0.01 x 16.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 米 |
包装数量 |
1 |
最小订货数量 |
20 |
EAN |
4019169400510 |
UPC |
662643218565 |
商品代码 |
85444991 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2427 |
组代码 |
R323 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.01.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
1200 |
27-06-03-07 |
eClass |
1400 |
27-06-03-07 |
eClass |
600 |
27-06-03-07 |
eClass |
710 |
27-06-03-07 |
eClass |
800 |
27-06-03-07 |
eClass |
900 |
27-06-03-07 |
eClass |
910 |
27-06-03-07 |
ETIM |
700 |
EC003249 |
ETIM |
800 |
EC003249 |
ETIM |
900 |
EC003249 |
IDEA |
400 |
1722 |
UNSPSC |
1500 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|