培训演示箱,用于 培训,测试和演示。 连接:230 V / 1 AC。 SINUMERIK 840D sl NCU 720,带 最新软件(含许可证), 和 SINUMERIK OPERATE 出口版。 5kW 非调节型电源模块, 调整适用于 230 V。 双轴电机模块 2x 3A。 2 个电机 1FK7022,DRIVE-CLiQ 绝对值/增量编码器。 用于同步测试的频闪仪 ET 200SP IM 155-6PN,带 4 个 DI 模块,DQ,TM,AI。 85 mm S7 型材导轨,带 24 V 和 PN 端子。 操作箱,可拆卸,用于 NCU 720 或 ET200 的 I/O。
商品编号(市售编号) |
6ZB2410-0BP00 |
产品说明 |
培训演示箱,用于 培训,测试和演示。 连接:230 V / 1 AC。 SINUMERIK 840D sl NCU 720,带 最新软件(含许可证), 和 SINUMERIK OPERATE 出口版。 5kW 非调节型电源模块, 调整适用于 230 V。 双轴电机模块 2x 3A。 2 个电机 1FK7022,DRIVE-CLiQ 绝对值/增量编码器。 用于同步测试的频闪仪 ET 200SP IM 155-6PN,带 4 个 DI 模块,DQ,TM,AI。 85 mm S7 型材导轨,带 24 V 和 PN 端子。 操作箱,可拆卸,用于 NCU 720 或 ET200 的 I/O。
|
产品家族 |
SINUMERIK 840D 培训箱 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
2L2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : 3A225 / ECCN : 3A991X |
工厂生产时间 |
60 天 |
净重 (Kg) |
42.000 Kg |
包装尺寸 |
50.00 x 45.00 x 70.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
90230080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ITC |
产品组 |
4530 |
组代码 |
R394 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
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
27-24-22-19 |
eClass |
6 |
27-24-22-19 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-19 |
eClass |
8 |
27-24-22-19 |
eClass |
9 |
27-24-22-19 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-19 |
ETIM |
7 |
EC002581 |
ETIM |
8 |
EC002581 |
ETIM |
9 |
EC002581 |
|
|
|
|