SENTRON PAC1020 96X96 mm 电源监控设备 配电盘内置设备用于 测量电量 协议:Modbus RTU 带图形显示 UE 标称最大值:400/230V 45-65Hz IE 标称:X/5A AC 辅助能量: 85V - 276V AC 螺钉型接线端子连接
商品编号(市售编号) |
7KM1020-0BA01-1DA0 |
产品说明 |
SENTRON PAC1020 96X96 mm 电源监控设备 配电盘内置设备用于 测量电量 协议:Modbus RTU 带图形显示 UE 标称最大值:400/230V 45-65Hz IE 标称:X/5A AC 辅助能量: 85V - 276V AC 螺钉型接线端子连接
|
产品家族 |
SENTRON 多功能测量仪表 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RZ / 1DD |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
2 天 |
净重 (Kg) |
0.299 Kg |
包装尺寸 |
112.00 x 132.00 x 80.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4001869576800 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
90303320 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
产品组 |
5313 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2020.01.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-20-03-01 |
eClass |
14 |
27-20-03-01 |
eClass |
6 |
27-20-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-03-01 |
eClass |
8 |
27-20-03-01 |
eClass |
9 |
27-20-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-03-01 |
ETIM |
7 |
EC002301 |
ETIM |
8 |
EC002301 |
ETIM |
9 |
EC002301 |
|
|
|
|