SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7KM2112-0BA00-3AA0
Product
SENTRON,测量仪,7KM PAC3200,LCD,L-L:690 V,L-N: 400 V,5 A,3 相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS,视在 / 有效/无功电能,等级 0.5,根据 IEC61557-12 或 等级 0.5S,根据 IEC62053-22, 宽电压电源,AC/DC, 螺栓型端子连接
注意
此产品有后继产品:
7KM3220-0BA01-1DA0 比较产品
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7KM2112-0BA00-3AA0
产品说明 SENTRON,测量仪,7KM PAC3200,LCD,L-L:690 V,L-N: 400 V,5 A,3 相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS,视在 / 有效/无功电能,等级 0.5,根据 IEC61557-12 或 等级 0.5S,根据 IEC62053-22, 宽电压电源,AC/DC, 螺栓型端子连接
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2021.09.30
注意
此产品有后继产品:
7KM3220-0BA01-1DA0 比较产品
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
后续产品信息
后续产品 7KM3220-0BA01-1DA0
后继产品说明 SENTRON PAC3220 LCD 96X96 mm 电源监控设备 配电盘内置设备用于 测量电量 协议:Modbus TCP 带图形显示 UE 标称:690/400V 45-65Hz IE 标称:X/1A 或 X/5A AC 辅助能量: 100 ...250 V +-10 % AC/DC 螺钉型接线端子连接
价格数据
价格组 / 总部价格组 RZ / 1DD
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99 / AL : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.442 Kg
包装尺寸 78.00 x 111.00 x 136.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209725270
UPC 783643371835
商品代码 90303100
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5308
组代码 P360
原产地 匈牙利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2007.09.14
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;