SENTRON,测量仪,7KM PAC3100,LCD,L-L:480 V,L-N: 277 V,3 相,Modbus RTU, 有效/无功电能,等级 1 根据 IEC 61557-12 或 IEC62053- 21,宽电压电源, AC/DC,螺栓型端子连接
注意
商品编号(市售编号) |
7KM3133-0BA00-3AA0 |
产品说明 |
SENTRON,测量仪,7KM PAC3100,LCD,L-L:480 V,L-N: 277 V,3 相,Modbus RTU, 有效/无功电能,等级 1 根据 IEC 61557-12 或 IEC62053- 21,宽电压电源, AC/DC,螺栓型端子连接
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2022.02.24 |
注意 |
|
后续产品 |
7KM3120-0BA01-1DA0 |
后继产品说明 |
SENTRON PAC3120 LCD 96X96 mm 电源监控设备 配电盘内置设备用于 测量电量 协议:Modbus RTU 带图形显示 UE 标称:690/400V 45-65Hz IE 标称:X/1A 或 X/5A AC 辅助能量: 100 ...250 V +-10 % AC/DC 螺钉型接线端子连接 |
价格组 / 总部价格组 |
RZ / 1DD |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99 / AL : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
0.428 Kg |
包装尺寸 |
115.00 x 135.00 x 85.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209835238 |
UPC |
040892190830 |
商品代码 |
90303100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5310 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
匈牙利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|