SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7KM4220-0BA01-1EA0
Product
SENTRON PAC4220,电源 监控设备,配 彩色 TFT 显示屏 PMD-III 符合 IEC61557-12 激活能等级 0.2 (等级 0.2S 符合 IEC62053-22) 96x96 mm,3 相,45 - 65 Hz UE 标称:690/400 V IE 标称:x/1A 或 x/5A AC/DC 宽电压范围的电源 95 至 250 V +-10%(AC), 110 至 270 V +-10%(DC) 螺钉型接线端子 配电盘内置设备用于 测量电量 视在- / 有效- / 无功电能 / cos phi / THDu / THDi / 偶次和奇次谐波 每相最多 64。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7KM4220-0BA01-1EA0
产品说明 SENTRON PAC4220,电源 监控设备,配 彩色 TFT 显示屏 PMD-III 符合 IEC61557-12 激活能等级 0.2 (等级 0.2S 符合 IEC62053-22) 96x96 mm,3 相,45 - 65 Hz UE 标称:690/400 V IE 标称:x/1A 或 x/5A AC/DC 宽电压范围的电源 95 至 250 V +-10%(AC), 110 至 270 V +-10%(DC) 螺钉型接线端子 配电盘内置设备用于 测量电量 视在- / 有效- / 无功电能 / cos phi / THDu / THDi / 偶次和奇次谐波 每相最多 64。
产品家族 SENTRON 多功能测量仪表
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RZ / 1DD
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.422 Kg
包装尺寸 58.00 x 96.00 x 96.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047624180516
UPC 未提供
商品代码 90303370
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5309
组代码 P360
原产地 匈牙利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2022.10.01
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-20-03-01
eClass 14 27-20-03-01
eClass 6 27-20-03-01
eClass 7.1 27-20-03-01
eClass 8 27-20-03-01
eClass 9 27-20-03-01
eClass 9.1 27-20-03-01
ETIM 7 EC002301
ETIM 8 EC002301
ETIM 9 EC002301
|
;