SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
7KM9300-0AB01-0AA0
Product
扩展模块 PROFIBUS DP, 可插拔,用于 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7KM9300-0AB01-0AA0
产品说明 扩展模块 PROFIBUS DP, 可插拔,用于 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800
产品家族 SENTRON 7KM PAC Expansion Modules and Accessories
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RZ / 1DD
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.080 Kg
包装尺寸 50.00 x 81.00 x 68.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209934016
UPC 887621871505
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5312
组代码 P360
原产地 匈牙利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2007.09.14
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 3540183a-de09-4da4-8fbd-91fc6dada513
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-20-03-01
eClass 14 27-20-03-01
eClass 6 27-20-03-01
eClass 7.1 27-20-03-01
eClass 8 27-20-03-01
eClass 9 27-20-03-01
eClass 9.1 27-20-03-01
ETIM 7 EC002301
ETIM 8 EC002301
ETIM 9 EC002301
UNSPSC 15 41-11-37-08
|
建议同时购买:
3RB2153-4FC2
Overload relay 50...200 A for motor protection Size S6, CLASS 5...30E Contactor mounting/stand-alone installation Main circuit: busbar connection Auxiliary circuit: Screw terminal Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection
3RB3133-4UW1
Overload relay 12.5...50 A Electronic For motor protection Size S2, Class 5E...30E Stand-alone installation Main circuit: Straight-through transformer Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection
3RB3133-4WW1
Overload relay 20...80 A Electronic For motor protection Size S2, Class 5E...30E Stand-alone installation Main circuit: Straight-through transformer Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset Internal ground fault detection
3RV2021-1GA15
Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 4.5...6.3 A N-release 82 A screw terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC
3RV2021-4EA15-Z X95
Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 27...32 A N-release 400 A screw terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC Reusable packaging Pack = 43 units
;