瓶压力控制器 2 级 0-10 bar 二级压力 不锈钢/FKM 初级和 二级压力表 瓶连接:DIN 477 编号 9 Syn. 空气或 O2 废气:6 mm 夹紧环
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
7MB1943-1QA01-3AB5 |
产品说明 |
瓶压力控制器 2 级 0-10 bar 二级压力 不锈钢/FKM 初级和 二级压力表 瓶连接:DIN 477 编号 9 Syn. 空气或 O2 废气:6 mm 夹紧环
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.10 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
8ZB |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
2.200 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
84811099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PA11 |
产品组 |
X05D |
组代码 |
R352 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |