SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7ME6920-2CB30-1AA0
Product
相似图像
MAG 6000 SV, 19 英寸 Insert, IP20 / NEMA 2, Aluminium 44 Hz excitation frequency, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7ME6920-2CB30-1AA0
产品说明 MAG 6000 SV, 19 英寸 Insert, IP20 / NEMA 2, Aluminium 44 Hz excitation frequency, 11-30V DC/11-24V AC 50/60 Hz
产品家族 SITRANS FM MAG 5000 和 6000
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8F1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 3A991X
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.310 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
产品组 4835
组代码 R3P3
原产地 法国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.20
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-20-04-01
eClass 14 27-20-04-01
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
ETIM 9 EC002991
|
;