测量变换器,用于水位测量 SITRANS P,系列 MPS, . 精度 0.3%,双导线 系统 . 测量范围:0 - 5 m WS, 电缆长度:25 m,PE 电缆 未采取防爆措施
注意
产品不再提供
Product no longer deliverable, repl. product SITRANS LH100 or SITRANS LH300
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
7MF1570-1BA01 |
产品说明 |
测量变换器,用于水位测量 SITRANS P,系列 MPS, . 精度 0.3%,双导线 系统 . 测量范围:0 - 5 m WS, 电缆长度:25 m,PE 电缆 未采取防爆措施
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2022.06.29 |
注意 |
产品不再提供
Product no longer deliverable, repl. product SITRANS LH100 or SITRANS LH300
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
8C1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
3.960 Kg |
包装尺寸 |
332.00 x 363.00 x 117.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169848848 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
90262020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
产品组 |
4849 |
组代码 |
R3P3 |
原产地 |
瑞士 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|