SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
7MH4950-1AA01
Product
SIMATIC S7-300 and ET 200M, SIWAREX U1, single-channel weighing module for one platform or hopper scales with analog load cells / strain gauges (full bridges), 1xRS232, 1xLC load cell interface (1-4mV/V)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7MH4950-1AA01
产品说明 SIMATIC S7-300 and ET 200M, SIWAREX U1, single-channel weighing module for one platform or hopper scales with analog load cells / strain gauges (full bridges), 1xRS232, 1xLC load cell interface (1-4mV/V)
产品家族 SIWAREX U 电子式称重系统
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 8W4
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99I
工厂生产时间 12 天
净重 (Kg) 0.220 Kg
包装尺寸 48.00 x 130.00 x 150.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169840033
UPC 662643440225
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
产品组 4910
组代码 R3P5
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2007.11.07
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-32-03-01
eClass 14 27-32-03-01
eClass 6 27-32-03-01
eClass 7.1 27-32-03-01
eClass 8 27-32-03-01
eClass 9 27-32-03-01
eClass 9.1 27-32-03-01
ETIM 8 EC003997
ETIM 9 EC003997
|
;