西门子WP522 称重模块 (双通道)用于电阻应变片式传感器/全桥(1-4mV/V) 用于S7-1500系统 RS485和以太网接口 每通道自带I/O点: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC
商品编号(市售编号) |
7MH4980-2AA01 |
产品说明 |
西门子WP522 称重模块 (双通道)用于电阻应变片式传感器/全桥(1-4mV/V) 用于S7-1500系统 RS485和以太网接口 每通道自带I/O点: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC
|
产品家族 |
TM SIWAREX WP521 ST 和 WP522 ST 电子式称重系统 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
8W3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
0.100 Kg |
包装尺寸 |
16.40 x 19.10 x 4.10 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623603436 |
UPC |
804766243011 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
产品组 |
4909 |
组代码 |
R3P5 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2016.03.21 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-32-03-01 |
eClass |
14 |
27-32-03-01 |
eClass |
6 |
27-32-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-01 |
eClass |
8 |
27-32-03-01 |
eClass |
9 |
27-32-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-01 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
|
|
|
|