SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7ML5440-0HB00-0AC2
Product
相似图像
SITRANS LR560: 78 GHz FMCW 雷达 . 液位测量变换器,采用 双导线技术,适用于 测量范围最大至 100 m (329 英尺);适用于 连续监控 散装物料和 液体。 需单独订购 手动编程设备! 测量范围和 过程温度范围: 40 m 最大测量范围, -40 ... -100 C 工艺接口。 通用扁法兰 符合 ANSI/DIN/JIS 标准: 4" / 100 mm,涂漆 铝,集成有 调整装置 外壳(带 电缆入口): 不锈钢,1 x M20 x 1.5 (包含塑料 螺纹接头) 标签: Sitrans LR560 标称压力: 0.5 bar g(7.5 psi g)最多 输出/通信: 4 ... 20 mA,HART 许可: ATEX II 1D,1/2D,2D,IECEx, 3G Ex nA/nL,CE,R&TTE, C-TICK 本地用户界面: 带有 LDI(本地显示 界面 - 本地 用户界面)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7ML5440-0HB00-0AC2
产品说明 SITRANS LR560: 78 GHz FMCW 雷达 . 液位测量变换器,采用 双导线技术,适用于 测量范围最大至 100 m (329 英尺);适用于 连续监控 散装物料和 液体。 需单独订购 手动编程设备! 测量范围和 过程温度范围: 40 m 最大测量范围, -40 ... -100 C 工艺接口。 通用扁法兰 符合 ANSI/DIN/JIS 标准: 4" / 100 mm,涂漆 铝,集成有 调整装置 外壳(带 电缆入口): 不锈钢,1 x M20 x 1.5 (包含塑料 螺纹接头) 标签: Sitrans LR560 标称压力: 0.5 bar g(7.5 psi g)最多 输出/通信: 4 ... 20 mA,HART 许可: ATEX II 1D,1/2D,2D,IECEx, 3G Ex nA/nL,CE,R&TTE, C-TICK 本地用户界面: 带有 LDI(本地显示 界面 - 本地 用户界面)
产品家族 SITRANS LR560
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2024.03.25
价格数据
价格组 / 总部价格组 8L2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99 / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 6.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 90261029
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-4
产品组 4716
组代码 R3P0
原产地 加拿大
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2003.01.10
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-20-05-05
eClass 14 27-20-05-05
eClass 6 27-20-05-05
eClass 7.1 27-20-05-05
eClass 8 27-20-05-05
eClass 9 27-20-05-05
eClass 9.1 27-20-05-05
ETIM 7 EC002995
ETIM 8 EC002995
ETIM 9 EC002995
|
您可选择将选项加入到此产品。
;