SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7NG3211-0NN00
Product
温度测量变送器 SITRANS TH100,针对 . PT100,用于 在触头内安装 B 型(DIN43729),双导线 技术 4...20 mA,可 . 编程,客户 电流隔离 无防爆保护
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7NG3211-0NN00
产品说明 温度测量变送器 SITRANS TH100,针对 . PT100,用于 在触头内安装 B 型(DIN43729),双导线 技术 4...20 mA,可 . 编程,客户 电流隔离 无防爆保护
产品家族 SITRANS TH100 (4 至 20 mA,Pt100)
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 8T1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99I / AL : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.070 Kg
包装尺寸 83.00 x 87.00 x 38.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623602071
UPC 未提供
商品代码 90251910
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-2
产品组 4782
组代码 R3P0
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-20-02-06
eClass 14 27-20-02-06
eClass 6 27-20-02-06
eClass 7.1 27-20-02-06
eClass 8 27-20-02-06
eClass 9 27-20-02-06
eClass 9.1 27-20-02-06
ETIM 7 EC002919
ETIM 8 EC002919
ETIM 9 EC002919
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
您可选择将选项加入到此产品。
;