电机保护 7SR57, 4 个电流互感器,3 AFD(弧 闪检测器),8 个二进制输入,9 个二进制输出 (包括 3 个高速二进制输出) 标准接口:1 x USB (前),RS 485(后部)+ 2 x 光学 LC 接口, S6 外壳
商品编号(市售编号) |
7SR5710-1AD21-0AA0 |
产品说明 |
电机保护 7SR57, 4 个电流互感器,3 AFD(弧 闪检测器),8 个二进制输入,9 个二进制输出 (包括 3 个高速二进制输出) 标准接口:1 x USB (前),RS 485(后部)+ 2 x 光学 LC 接口, S6 外壳
|
产品家族 |
Reyrolle 7SR57 - 4/8xl, 0/4xV |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
B19 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
20 天 |
净重 (Kg) |
3.860 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515746362 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85363010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
产品组 |
1340 |
组代码 |
U321 |
原产地 |
印度 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.08.27 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|