SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
7XV5664-1AA00
Product
相似图像
特别是用于精确同步 SIPROTEC 5-PMU, 差动保护7KE85 和 SIMEAS R-PMU,也适用于普通 时间同步 SIPROTEC 3/4/5 和 PQ 与 SICAM Q80 V3 一样 和 SIMEAS R(同步盒更换)。 时间接收器带高精度 集成时钟,带 GPS 天线,避雷保护和 50M (+5M)RG58 3 可编程的 光学输出(高 精度脉冲,IRIG-B,DCF77)带 ST 连接用于 50/125ΜM 或 62.5/125ΜM,850NM 多模 光纤。辅助电压 100V-240V DC/AC(50/60HZ)。带报错 继电器。标准轨道安装 参数化软件和电缆
注意
GNSS clock 7XV5664-1AB00 in preparation
抱歉,该产品暂时不可用。请联络当地西门子销售支持团队获取更多信息。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 7XV5664-1AA00
产品说明 特别是用于精确同步 SIPROTEC 5-PMU, 差动保护7KE85 和 SIMEAS R-PMU,也适用于普通 时间同步 SIPROTEC 3/4/5 和 PQ 与 SICAM Q80 V3 一样 和 SIMEAS R(同步盒更换)。 时间接收器带高精度 集成时钟,带 GPS 天线,避雷保护和 50M (+5M)RG58 3 可编程的 光学输出(高 精度脉冲,IRIG-B,DCF77)带 ST 连接用于 50/125ΜM 或 62.5/125ΜM,850NM 多模 光纤。辅助电压 100V-240V DC/AC(50/60HZ)。带报错 继电器。标准轨道安装 参数化软件和电缆
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2024.10.11
注意
GNSS clock 7XV5664-1AB00 in preparation
抱歉,该产品暂时不可用。请联络当地西门子销售支持团队获取更多信息。
价格数据
价格组 / 总部价格组 B10
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 1.000 Kg
包装尺寸 50.00 x 60.00 x 40.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515717416
UPC 未提供
商品代码 91059100
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
产品组 1320
组代码 U321
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2015.11.18
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;