SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
8UD1841-2CD01
Product
手柄带屏蔽框 标准 带照明装置 尺寸 100x 100, 用于轴 8x 8, 0-I, 手柄尺寸 100mm 附件用于 3KD 组件 3, 3KF 组件 2 和 3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 8UD1841-2CD01
产品说明 手柄带屏蔽框 标准 带照明装置 尺寸 100x 100, 用于轴 8x 8, 0-I, 手柄尺寸 100mm 附件用于 3KD 组件 3, 3KF 组件 2 和 3
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 EY / 1CL
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.682 Kg
包装尺寸 195.00 x 198.00 x 105.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869525600
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5378
组代码 P360
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.06.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-11-03
|
;