连接元件,带盖板, 用于管道安装、地面安装和 带角度安装, 附件,用于信号灯柱, 直径为 50 mm
商品编号(市售编号) |
8WD4208-0AA |
产品说明 |
连接元件,带盖板, 用于管道安装、地面安装和 带角度安装, 附件,用于信号灯柱, 直径为 50 mm
|
产品家族 |
8WD42 信号灯柱,直径 50 mm |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
WL / 41J |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.091 Kg |
包装尺寸 |
55.00 x 90.00 x 27.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209375314 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85319000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5833 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-12-32 |
eClass |
6 |
27-37-12-32 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-32 |
eClass |
8 |
27-37-12-32 |
eClass |
9 |
27-37-12-32 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-32 |
ETIM |
7 |
EC001152 |
ETIM |
8 |
EC001152 |
ETIM |
9 |
EC001152 |
IDEA |
4 |
4771 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-44 |
|
|
|
|