SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
8WD4308-0DD
Product
底座的接线盒, 侧面电缆规格, 同样无脚座可供使用, 附件,用于信号灯柱, 直径为 50 mm 和 70 mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 8WD4308-0DD
产品说明 底座的接线盒, 侧面电缆规格, 同样无脚座可供使用, 附件,用于信号灯柱, 直径为 50 mm 和 70 mm
产品家族 8WD44 信号灯柱,直径 70 mm
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 WL / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 0.073 Kg
包装尺寸 70.00 x 70.00 x 40.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209378650
UPC 未提供
商品代码 85319000
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5833
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-12-35
eClass 6 27-37-12-35
eClass 7.1 27-37-12-35
eClass 8 27-37-12-35
eClass 9 27-37-12-35
eClass 9.1 27-37-12-35
ETIM 7 EC001154
ETIM 8 EC001154
ETIM 9 EC001154
IDEA 4 4771
UNSPSC 15 39-12-15-44
|
;