SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
9LA1110-6BC10-0AA1
Product
相似图像
工作站网关 - 适用于 独立/冗余 连接最多 128 个 智能式电动 设备(IED)SIMATIC PCS 7 上 自动化系统 借助 IEC 61850 MMS 包括 功能块库。订购 仅限结合 支持协议 9LA1110-6BC10-0AX0 一起签订。 附加交付条款和 服务说明适用 SIOS-ID 109800036
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 9LA1110-6BC10-0AA1
产品说明 工作站网关 - 适用于 独立/冗余 连接最多 128 个 智能式电动 设备(IED)SIMATIC PCS 7 上 自动化系统 借助 IEC 61850 MMS 包括 功能块库。订购 仅限结合 支持协议 9LA1110-6BC10-0AX0 一起签订。 附加交付条款和 服务说明适用 SIOS-ID 109800036
产品家族 电力控制集成服务
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 2L2
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 5A992
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 2.100 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766820618
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
产品组 4B79
组代码 R1TP
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
;