SIMOTICS S-1FK7 同步伺服电机 1FK7 紧凑型; 0.32Nm,80K,3000rpm; 0.094kW,UZK = 24V; 自冷却式; 结构样式 IMB 5; 电缆末端朝向操作侧; 多极旋转变压器; 齿轮箱直接安装 带驻车制动器; 防护等级 IP64; S26:客户自定义规格 仅连接 S 选项
商品编号(市售编号) |
1FK7015-5AF01-7SV0-Z S26 |
产品说明 |
SIMOTICS S-1FK7 同步伺服电机 1FK7 紧凑型; 0.32Nm,80K,3000rpm; 0.094kW,UZK = 24V; 自冷却式; 结构样式 IMB 5; 电缆末端朝向操作侧; 多极旋转变压器; 齿轮箱直接安装 带驻车制动器; 防护等级 IP64; S26:客户自定义规格 仅连接 S 选项
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
762 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
1.100 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
产品组 |
6252 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
罗马尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.07.22 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|