SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FK7022-5AF04-1SU0-Z S21
Product
相似图像
SIMOTICS S-1FK7 同步伺服电机 1FK7 紧凑型; 自冷却式; NN = 3000rpm;UZK = 24V; 结构样式 IMB 5; 功率插头可旋转; 多极旋转变压器; 齿轮箱直接安装 无驻车制动器; 防护等级 IP64; S21:客户自定义规格 客户自定义电机 仅连接 S21 选项
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FK7022-5AF04-1SU0-Z S21
产品说明 SIMOTICS S-1FK7 同步伺服电机 1FK7 紧凑型; 自冷却式; NN = 3000rpm;UZK = 24V; 结构样式 IMB 5; 功率插头可旋转; 多极旋转变压器; 齿轮箱直接安装 无驻车制动器; 防护等级 IP64; S21:客户自定义规格 客户自定义电机 仅连接 S21 选项
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 1.800 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
产品组 X0OY
组代码 R220
原产地 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.07.22
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
;