100K, 6000rpm 0.10kW, FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) 自冷却式功率插头/信号插头插头可旋转 270° 防护等级 FLANGE 1 IP54;涂料 RAL7016 SIMOTICS S-1FK7 同步伺服电机 绝对值编码器 20BIT + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 (编码器 AM20DQ) 功率降低 10% 由于 绝对值编码器 光滑的轴,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP64; 涂料 RAL7016 V42:ALPHA NP,NP 015 行星齿轮变速器 1 级,i=10,带滑键
商品编号(市售编号) |
1FK7022-5AK71-1LH3-Z V42 |
产品说明 |
100K, 6000rpm 0.10kW, FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3) 自冷却式功率插头/信号插头插头可旋转 270° 防护等级 FLANGE 1 IP54;涂料 RAL7016 SIMOTICS S-1FK7 同步伺服电机 绝对值编码器 20BIT + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 (编码器 AM20DQ) 功率降低 10% 由于 绝对值编码器 光滑的轴,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP64; 涂料 RAL7016 V42:ALPHA NP,NP 015 行星齿轮变速器 1 级,i=10,带滑键
|
产品家族 |
用于 SINAMICS S120 的 1FK7 伺服电机 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
762 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
25 天 |
净重 (Kg) |
3.902 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766329029 |
商品代码 |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
产品组 |
X0OY |
组代码 |
R220 |
原产地 |
罗马尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.07.22 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|