SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=0.82kW;UZK = 300V M0 = 3Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位多匝,带 Drive-CLiQ 接口(编码器 AM20DQI)光滑的轴, 公差 N,无驻车制动器 防护等级 IP65 J09:ALPHA SP +,SP 075S-MF1 行星齿轮变速器 1 级,I=10,带滑键
商品编号(市售编号) |
1FK7042-2AF21-1RG1-Z J09 |
产品说明 |
SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=0.82kW;UZK = 300V M0 = 3Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位多匝,带 Drive-CLiQ 接口(编码器 AM20DQI)光滑的轴, 公差 N,无驻车制动器 防护等级 IP65 J09:ALPHA SP +,SP 075S-MF1 行星齿轮变速器 1 级,I=10,带滑键
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
762 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
25 天 |
净重 (Kg) |
8.201 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
产品组 |
9621 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.07.22 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|