SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2500RPM,130kW,497Nm,270A 335V;2900RPM,150kW,494Nm 270A,385V;3400RPM,130kW, 365Nm,210A,455V 自然通风 通风方向非驱动端-->驱动端 K09:非驱动端右侧接线盒 驱动端电缆引入口 上方信号端口 K23:全球范围内的特殊涂装 K40:补充润滑装置,驱动端和非驱动端 K65:管道连接无 风扇装置,无 驱动端右侧管道连接支管 K80:非驱动端管接头 Y84:铭牌上的 客户标识号,最多 30 个字符 客户自定义电机 SMR-29-2014
注意
商品编号(市售编号) |
1PH8186-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+K80+Y84 |
产品说明 |
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2500RPM,130kW,497Nm,270A 335V;2900RPM,150kW,494Nm 270A,385V;3400RPM,130kW, 365Nm,210A,455V 自然通风 通风方向非驱动端-->驱动端 K09:非驱动端右侧接线盒 驱动端电缆引入口 上方信号端口 K23:全球范围内的特殊涂装 K40:补充润滑装置,驱动端和非驱动端 K65:管道连接无 风扇装置,无 驱动端右侧管道连接支管 K80:非驱动端管接头 Y84:铭牌上的 客户标识号,最多 30 个字符 客户自定义电机 SMR-29-2014
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
|
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
422.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9694 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|