SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1PH8186-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+Q18+Y84
Product
相似图像
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2900RPM,150kW,494Nm 270A,385V 自然通风无编码器; K09:非驱动端右侧接线盒 驱动端电缆引入口 上方信号端口 K23:全球范围内的特殊涂装 K40:补充润滑装置 驱动端;K65:管接头 无风扇装置,无 驱动端右侧管道连接支管 Q18:管道转接板适用于 客户自定义通风 Y84:客户标识号 在铭牌上 SMR-29-2014;
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1PH8186-1AL40-2EA2-Z K09+K23+K40+K65+Q18+Y84
产品说明 SIMOTICS M 紧凑型异步电机 2900RPM,150kW,494Nm 270A,385V 自然通风无编码器; K09:非驱动端右侧接线盒 驱动端电缆引入口 上方信号端口 K23:全球范围内的特殊涂装 K40:补充润滑装置 驱动端;K65:管接头 无风扇装置,无 驱动端右侧管道连接支管 Q18:管道转接板适用于 客户自定义通风 Y84:客户标识号 在铭牌上 SMR-29-2014;
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
请为每个“Y”选项输入文字(使用组态工具)。
价格数据
价格组 / 总部价格组 761
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 40 天
净重 (Kg) 427.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
产品组 9694
组代码 R220
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;