SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,74kW,471Nm,166A,330V 1750RPM,85kW,464Nm,164A,385V 2000RPM,94kW,449Nm,160A,445V 强制通风;通风方向驱动端 ->非驱动端;防护等级 IP55 22 位增量编码器,带 DRIVE-CLIQ 接口;结构 型式 IM B3,光滑的轴,不带 滑键,接线盒(上方) K40:补充润滑装置,驱动端 和非驱动端,L27:绝缘规格 非驱动端轴承;L76:电子风扇 3 AC 400 V 50/60 Hz,P00: 电缆入口板 未钻孔;P0B:双轴承 驱动端,振动性能:R/A;轴 和法兰精确度:R 客户 自定义电机 CIGO 编号 10092239
商品编号(市售编号) |
1PH8186-1DF00-0ZA1-Z K40+L27+L76+P00+P0B |
产品说明 |
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1500RPM,74kW,471Nm,166A,330V 1750RPM,85kW,464Nm,164A,385V 2000RPM,94kW,449Nm,160A,445V 强制通风;通风方向驱动端 ->非驱动端;防护等级 IP55 22 位增量编码器,带 DRIVE-CLIQ 接口;结构 型式 IM B3,光滑的轴,不带 滑键,接线盒(上方) K40:补充润滑装置,驱动端 和非驱动端,L27:绝缘规格 非驱动端轴承;L76:电子风扇 3 AC 400 V 50/60 Hz,P00: 电缆入口板 未钻孔;P0B:双轴承 驱动端,振动性能:R/A;轴 和法兰精确度:R 客户 自定义电机 CIGO 编号 10092239
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
40 天 |
净重 (Kg) |
430.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9694 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|