SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1000RPM,230kW 2197Nm,355A,460V 强制通风防护等级 IP55 客户自定义电机符合 报价单编号:SMR-63-2012 A12:PTC 热敏电阻链适用于 发送警告和断开连接 G02:非驱动端右侧外部风扇 G14:风扇装置,带 滤棉,K83:旋转 接线盒 +90° P3m:结构性设计 客户自定义; L00:下一个较大的接线盒 (1x B7700--> 1x B7712) 备注:尺寸图如电机 1PH8288-1DC15-1BW1-Z,A12,G02 G14,K83,L00
商品编号(市售编号) |
1PH8288-1DC15-1ZW1-Z A12+G02+G14+K83+L00+P3M |
产品说明 |
SIMOTICS M 紧凑型异步电机 1000RPM,230kW 2197Nm,355A,460V 强制通风防护等级 IP55 客户自定义电机符合 报价单编号:SMR-63-2012 A12:PTC 热敏电阻链适用于 发送警告和断开连接 G02:非驱动端右侧外部风扇 G14:风扇装置,带 滤棉,K83:旋转 接线盒 +90° P3m:结构性设计 客户自定义; L00:下一个较大的接线盒 (1x B7700--> 1x B7712) 备注:尺寸图如电机 1PH8288-1DC15-1BW1-Z,A12,G02 G14,K83,L00
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
45 天 |
净重 (Kg) |
1660.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015381 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
产品组 |
9694 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.11.05 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|