紧凑型异步电机, ALM,690V,IP23,77dB(A) 820kW,1350RPM,5801Nm,810A SLM/BLM,690V,IP23,77dB(A) 760kW,1250RPM,5806Nm,810A 产品显示 制造商为西门子 或 Innomotics。
注意
产品配置不完整。请检查配置。
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109746420
商品编号(市售编号) |
1PH8352-1.V4.-...0 |
产品说明 |
紧凑型异步电机, ALM,690V,IP23,77dB(A) 820kW,1350RPM,5801Nm,810A SLM/BLM,690V,IP23,77dB(A) 760kW,1250RPM,5806Nm,810A 产品显示 制造商为西门子 或 Innomotics。
|
产品家族 |
用于 SINAMICS S120 的 1PH8,适用于生产机器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2023.11.02 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109746420
|
价格组 / 总部价格组 |
3M3 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
60 天 |
净重 (Kg) |
2588.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015399 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
产品组 |
3521 |
组代码 |
P113 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.22 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|