基于 SIMOTION Drive 的 1 GB CF 卡 D4x5-2; SINAMICS-驱动软件 V5.x 和 SIMOTION Kernel,用于 SIMOTION D4x5-2; 最新软件版本; 提示:不用于 SIMOTION D410,D4x5 und D410-2 M43:许可证时, MULTIAXES 包 D435/D435-2
注意
产品不再提供
comp. succ.: 6AU1400-2QA20-0AA0; support.industry.siemens.com search 109781361
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AU1400-2PA23-0AA0-Z M43 |
产品说明 |
基于 SIMOTION Drive 的 1 GB CF 卡 D4x5-2; SINAMICS-驱动软件 V5.x 和 SIMOTION Kernel,用于 SIMOTION D4x5-2; 最新软件版本; 提示:不用于 SIMOTION D410,D4x5 und D410-2 M43:许可证时, MULTIAXES 包 D435/D435-2
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2020.09.09 |
注意 |
产品不再提供
comp. succ.: 6AU1400-2QA20-0AA0; support.industry.siemens.com search 109781361
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
TS / 731 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.040 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766005817 |
商品代码 |
85235190 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
产品组 |
9669 |
组代码 |
R251 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.23 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|