信号线 用于绝对值传感器 SSI 和 EnDat 5V DC,同样也包括加长 用于 Basis 6FX8002-2AD00-XXXX 3x(2x0.14)C+4x 0.14+2x0.5 C M23 全螺纹连接器 MOTION-CONNECT 800PLUS 可拖曳 UL/CSA DESINA Dmax=9.2mm
注意
商品编号(市售编号) |
6FX80.2-2AD04-.... |
产品说明 |
信号线 用于绝对值传感器 SSI 和 EnDat 5V DC,同样也包括加长 用于 Basis 6FX8002-2AD00-XXXX 3x(2x0.14)C+4x 0.14+2x0.5 C M23 全螺纹连接器 MOTION-CONNECT 800PLUS 可拖曳 UL/CSA DESINA Dmax=9.2mm
|
产品家族 |
SINAMICS S120 信号电缆,用于生产机械 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
|
价格组 / 总部价格组 |
764 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.186 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ-M |
产品组 |
9300 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
斯洛伐克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-06-03-11 |
eClass |
14 |
27-06-03-11 |
eClass |
6 |
27-27-92-18 |
eClass |
7.1 |
27-27-92-18 |
eClass |
8 |
27-27-92-18 |
eClass |
9 |
27-06-03-11 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-11 |
ETIM |
7 |
EC001855 |
ETIM |
8 |
EC001855 |
ETIM |
9 |
EC001855 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|