RUGGEDCOM RST2228 是一种现场 模块化的全面管理型 第 2 层以太网交换机,配有 4 个 1/10 GBit/s 和 24 个 100/1000 MBit/s 非阻塞以太网 端口。最多支持六个 4 端口媒体模块,带 RJ45、SFP 或 LC 接口; -40...+85°C 工作 温度(无风扇); 128 位加密。
注意
商品编号(市售编号) |
6GK6222-6AB..-.... |
产品说明 |
RUGGEDCOM RST2228 是一种现场 模块化的全面管理型 第 2 层以太网交换机,配有 4 个 1/10 GBit/s 和 24 个 100/1000 MBit/s 非阻塞以太网 端口。最多支持六个 4 端口媒体模块,带 RJ45、SFP 或 LC 接口; -40...+85°C 工作 温度(无风扇); 128 位加密。
|
产品家族 |
RUGGEDCOM RST2228 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
注意 |
产品配置不完整。请检查配置。
|
价格组 / 总部价格组 |
KO / 5R2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
工厂生产时间 |
120 天 |
净重 (Kg) |
8.500 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
8517620090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
4D70 |
组代码 |
R321 |
原产地 |
加拿大 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.09.19 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|