SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6SL3054-0FC00-1BA0-Z F01
Product
相似图像
SINAMICS S120 CF 卡 不带性能扩展 包括许可证书 (许可证, 保存在卡上) V5.2 F01:1x 安全许可证 扩展功能
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3054-0FC00-1BA0-Z F01
产品说明 SINAMICS S120 CF 卡 不带性能扩展 包括许可证书 (许可证, 保存在卡上) V5.2 F01:1x 安全许可证 扩展功能
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 7SW
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.022 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 804766951886
商品代码 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
产品组 X081
组代码 R221
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2022.04.04
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Diboron trioxide

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead titanium trioxide

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-15-07-02
eClass 14 19-15-07-02
eClass 6 19-15-07-02
eClass 7.1 19-15-07-02
eClass 8 19-15-07-02
eClass 9 19-15-07-02
eClass 9.1 19-15-07-02
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
|
您可选择将选项加入到此产品。
;